大功率存储设备 - UPS-CAP/24DC/10A/10KJ - 2320377

免维护大功率存储设备,基于双电层电容器,24 V DC,10 kJ,自动检测并与QUINT UPS-IQ通信

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

与QUINT UPS持续通信,以实现连续监控和智能管理。可自动检测大功率存储设备并且可在运行过程中免工具切换,因此可以快速安装。采用IQ技术大功率存储设备的QUINT UPS在出厂时已充满电。

优势

  • 最长使用寿命
  • 免维护的双层电容设计
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2320377
包装单位 1 STK
Sales key CMUQ43 -
目录页 页 284 (C_4_2017)
GTIN 4046356599047
单件重量(不含包装) 1,700.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈