不间断电源 - QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - 2320283

采用IQ技术的不间断电源,适用于DIN导轨安装。输入:120/230 V AC,输出:120/230 V AC/1 kVA。随时提供有关充电状态、剩余运行时间和可充电电池模块使用寿命的信息,从而提高系统可用性。

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

DIN导轨安装式QUINT系列不间断电源可为交流负载可靠供电。采用在线拓扑结构,AC UPS不间断电源可在干线和电池供电模式下输出纯正弦波。将在线式不间断电源与不同UPS-BAT大功率存储设备组合使用。配有USB接口,便于关闭PC机。

优势

  • 在线拓扑结构,切换平稳
  • 在干线和电池供电模式下均可输出纯正弦波
  • 用于连接例如工业PC机的USB接口
  • 即使没有市电输入,也可通过大功率存储设备启动
  • 可并联使用,用于冗余供电或提高功率
标志

关键商业数据

Orderkey 2320283
包装单位 1 STK
Sales key CMUQ15 -
目录页 页 281 (C_4_2017)
GTIN 4055626244563
单件重量(不含包装) 0.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈