不间断电源 - QUINT-UPS/24DC/24DC/5 - 2320212

采用IQ技术的不间断电源,用于DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC/5 A,已安装有通用型DIN导轨适配器UTA 107/30

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

提供输出电流为5到40 A的24 V DC UPS解决方案,以便客户根据实际情况组合不同的电源、UPS和储能模块。

优势

  • 由于采用了自动电池检测技术,在实际操作中无需工具即可更换电池,因此操作简便,同时还采用了IFS接口进行通信
  • 优化缓冲时间并提供对储能模块的预诊断功能监视
  • 电池快充
  • 扩展信号输出和参数化
  • 标准电源断路器的快速跳闸,使用SFB技术(选择性熔断技术)
  • 通过静态POWER BOOST功率裕度,可持久提供高达额定电流1.5倍的电流,因此能可靠地启动大型负载
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2320212
包装单位 1 STK
Sales key CMUQ43 -
目录页 页 274 (C_4_2017)
GTIN 4046356554138
单件重量(不含包装) 500.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈