冗余模块,带保护涂层 - QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - 2320186

用于DIN导轨安装的有源QUINT冗余模块,采用ACB(自动电流均衡)技术并具有监控功能,输入:24 V DC/2x 20 A,输出:24 V DC/1 x 40 A,包括已安装好的通用型DIN导轨适配器UTA 107/30

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

采用ACB(自动电流平衡)技术的QUINT ORING模块可将冗余电源系统的使用寿命延长一倍。ACB技术保证负载电流自动平均分配到两路电源,从而倍增电源的使用寿命。

优势

  • 由于负载的统一分布,因此冗余解决方案的使用寿命增长一倍
  • 节能
  • 冗余永久监视
  • 最高可达到负载的持续冗余
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2320186
包装单位 1 STK
Sales key CMRQ43 -
GTIN 4046356524919
单件重量(不含包装) 600.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈