二极管 - QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 2320157

DIN导轨二极管模块 12-24 V DC/2x20 A或1x40 A。直至所接设备,冗余全都一致。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

一套安全冗余系统通常由两个独立的电源并联而成。为进一步提高系统可用性,QUINT DIODE提供了最佳的解决方案:通过二极管退耦。

优势

  • 柔性
  • 坚固的设计
  • 最高可达到负载的持续冗余
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2320157
包装单位 1 STK
Sales key CMRQ43 -
目录页 页 212 (C_6_2015)
GTIN 4046356524766
单件重量(不含包装) 750.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈