输入/输出模块 - UM-2KS40/16AIO/RS/SO225 - 2319838

16通道模拟输入和8通道模拟输出模块,采用螺钉连接并带有冗余连接器插头。适用于Yokogawa SAI 143、SAV 144、SAI 533卡件。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 2319838
包装单位 1 STK
Sales key CK21AY -
目录页 页 522 (C_5_2017)
GTIN 4046356441384
单件重量(不含包装) 372.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈