输出模块 - UM-2KS50/ 8DO/RS/Z/C-L/SO225 - 2319485

带回拉式弹簧接线的8通道数字输出模块。电源装置和50位接头为冗余。 适用于Yokogawa SDV 531和SDC 531L卡件。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2319485
包装单位 1 STK
Sales key CK21AY -
GTIN 4046356347570
单件重量(不含包装) 573.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈