电缆 - VIP-CAB-FLK50/0,14/0,5M - 2318868

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1X 50-芯, 180 °-输出); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1X 50-芯, 90 °-输出); 电缆长度: 0.5 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 可提供任何长度
  • 26位到50位
  • 单独的序列号
  • 插拔式连接器,符合IEC 60603-13
  • 1:1 连接

关键商业数据

Orderkey 2318868
包装单位 1 STK
Sales key CK2331 -
目录页 页 501 (C_7_2013)
GTIN 4046356312011
单件重量(不含包装) 142.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈