前适配器 - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YOC - 2314396

图示产品为 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

铸型前适配器,带有预制圆形电缆,两端各有一个50位塑封欧式板槽连接器,用于连接Yokogawa ProSafe控制器。电缆长度:2.0 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2314396
包装单位 1 STK
Sales key CK2154 -
目录页 页 190 (IF_2007)
GTIN 4046356100342
单件重量(不含包装) 495.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈