蓝牙转换器 - PSI-WL-RS232-RS485/BT/2DO - 2313805

蓝牙转换器,无线传输:RS-232/RS-422/RS-485 2线制,安装在EN DIN导轨上,用于外部天线的MCX接口,集成通路诊断功能:柱状图 + 两个数字输出

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

这些产品仅用于欧盟和欧洲经济区范围以外的出口。

优势

  • 在不带外部电源的情况下通过USB接口进行本地组态
  • 多点连接,最多带七个从站
  • 采用了可调节传输功率(-28 ... 14 dBm),可在世界范围内应用
  • 无线路径诊断基于集成型柱状图和2个数字量输出
  • 采用了密码保护,加密以及固定设备配对方式以确保安全且防篡改的数据传输
  • 由于采用了适应性强的跳频(AFH)方式,可与其它无线系统共存
  • 可用于最大187.5 kbps的RS-232/RS-422/RS-485 2线制接口
  • 最大距离为150 m的接收器
  • 由于采用了24 V DC和RS-485交叉接线方式,可平行安装无线路径
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2313805
包装单位 1 STK
Sales key DNC661 -
目录页 页 508 (C_8_2015)
GTIN 4046356567572
单件重量(不含包装) 195.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈