D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - 2313672

D-SUB连接器,9位,针式连接器,进线< 90°,总线系统: PROFIBUS DP,最大传输速度为12 Mbps,终端电阻可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配: 3,5,6,8; IDC端子接线

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 适用于所有常规Fast Connect PROFIBUS电缆和RS-485总线线路
标志

关键商业数据

Orderkey 2313672
包装单位 1 STK
Sales key DNC531 -
GTIN 4046356514583
单件重量(不含包装) 40.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈