信号系统 - PSI-MODEM-SMS-REL/6ADI/4DO/DC - 2313520

SMS远程控制和信号系统,安装在EN DIN导轨上。 根据DIN 43880安装在设备内。6个模拟量或数字量可组态输入和4个继电器输出。 电源电压24VDC。 供货范围: SMS继电器,天线,软件,RS-232电缆。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 所有输入和输出的SMS状态查询
  • SMS继电器,用于输出的远程控制
  • 输入端状态变化时,通过SMS发出信息
  • 内置电话簿,最多可存储50个号码
  • 每条SMS信息最多5个接收器
  • 无需编程知识即可在PC上进行组态
  • 组态软件与编程电缆作为标准供货
  • 可在全球各地使用
  • 安装元器件元件设备,符合DIN 43880
  • 出现电压故障时,通过SMS发出警报
  • 带密码保护功能
  • 在预定义时间进行输出切换
  • RS-232 组态接口
  • GSM移动电话网络:850,900,1800和1900 MHz
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2313520
包装单位 1 STK
Sales key DNC423 -
目录页 页 421 (C_8_2013)
GTIN 4046356466127
单件重量(不含包装) 599.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈