接口转换器 - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

第二代FL COMSERVER BASIC...,串行设备服务器,用于将RS-232/422/485串口转接到以太网,仅支持TCP和UDP应用场合,包括Com Port Redirector软件和用户文件(PDF)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 经济型产品
  • 用于虚拟COM端口的软件作为标准供货
  • TCP与UDP支持
  • 组态通过基于网络的管理
  • 所有连接均通过 COMBICON 插拔式连接器进行
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2313478
包装单位 1 STK
Sales key DNC321 -
目录页 页 341 (C_6_2017)
GTIN 4046356451314
单件重量(不含包装) 180.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈