有源模块 - UM-2KS50/32-MR/21/ADV551/SO179 - 2310235

32通道继电器输出模块(1个N/O触点或1个N/O触点),带一个螺钉连接和一个保险丝 (1 A)。 电源电压和50位系统连接器为冗余设计。 适用于Yokogawa ADV551和ADV561卡件。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2310235
包装单位 1 STK
Sales key CK21B4 -
GTIN 4046356141178
单件重量(不含包装) 1,576.530 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈