通用变送器 - MCR-SL-CUC-200-I - 2308030

通用电流变送器,用于测量交流、直流和和畸变电流,0... 200A输入电流,4... 20mA输出

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 可在DIN导轨和安装板上进行安装
  • COMBICON插拔式连接器使接线十分简单
  • 尺寸紧凑,同样适合分布式应用
  • 通用电流测量,无需分路
  • 3端隔离

关键商业数据

Orderkey 2308030
包装单位 1 STK
Sales key CK4A31 -
GTIN 4046356434058
单件重量(不含包装) 294.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈