继电器 - PLC-RSC-120UC/ 2AU/SEN - 2307497

无可用图片

PLC-INTERFACE适用于输入功能,包括PLC-BSC.../SEN底座端子,采用螺钉连接,带有插拔式微型多层镀金触点继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个常闭触点,输入电压120 V AC/110 V DC

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 2307497
包装单位 10 STK
Sales key CK621B -
最小订货量 10 STK
GTIN 4017918992750
单件重量(不含包装) 33.580 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈