前适配器 - FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137 - 2306294

用于SIMATIC ® S5-115的50针转换器。通过该转换器的接口可连接S7控制信号。 转换: 6ES5 420-7LA11/6ES5 430-7LA11转成6ES7 321-1BL00-0AA0 或6ES5 441-7LA11/6ES5 451-7LA11转成6ES7 322-1BL00-0AA0

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

原先的SIMATIC® S5 115连接器被插入VARIOFACE-S5-S7卡件前适配器,SIMATIC® S7 400或SIMATIC® S7 300通过VARIOFACE系统电缆进行连接,如FLK 50/EZ-DR/.../KONFEK以及用于SIMATIC® S7 FLKM 50-PA-S400或FLKM 50-PA-S300的VARIOFACE卡件前适配器。

关键商业数据

Orderkey 2306294
包装单位 1 STK
Sales key CK2118 -
目录页 页 563 (C_5_2017)
GTIN 4017918956905
单件重量(不含包装) 253.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈