电缆 - FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 50/DV - 2304872

圆形系统电缆; 控制器: Emerson Delta V; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (2x 20-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 0.5 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • DeltaV系统可使用扁平电缆连接器通过“大型端子”(MTB)来安装过程布线
  • 系统电缆,特别应用于32通道I/O模块,带40芯MTB,用于将I/O模块连接到32通道VARIOFACE接口模块

关键商业数据

Orderkey 2304872
包装单位 1 STK
Sales key CK2152 -
目录页 页 480 (C_5_2017)
GTIN 4046356011693
单件重量(不含包装) 81.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈