无源模块 - FLKM-2FLK20/32M/IN/LA/DV - 2304720

接口模块,用于40位MTB模块,用于: 32通道输出,每信号带LED ,模块宽度: 169 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 2304720
包装单位 1 STK
Sales key CK21A2 -
目录页 页 159 (IF_2005)
GTIN 4017918973827
单件重量(不含包装) 361.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈