电缆 - FLK 50/EZ-DR/FCN40/200/OMR-OUT - 2304157

圆形系统电缆; 控制系统: OMRON CJ1 (OD 231, OD 261) CS1, C200H (OD 218, OD 219); 连接 1: Fujitsu插拔式连接器 (1X 40-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1X 50-芯); 电缆长度: 2 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 32个通道的信号传输

关键商业数据

Orderkey 2304157
包装单位 1 STK
Sales key CK2144 -
目录页 页 490 (C_5_2017)
GTIN 4017918927349
单件重量(不含包装) 306.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈