电缆 - FLK 16/14/DV-OUT/200 - 2300588

圆形系统电缆; 控制器: Emerson Delta V; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 16-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 14-芯); 电缆长度: 2 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • DeltaV系统可使用扁平电缆连接器通过“大型端子”(MTB)来安装过程布线
  • 用于带16位MTB的数字量模块,连接到PLC-INTERFACE

关键商业数据

Orderkey 2300588
包装单位 1 STK
Sales key CK2152 -
目录页 页 480 (C_5_2017)
GTIN 4017918897369
单件重量(不含包装) 122.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈