电缆 - FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299026

预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1X 14-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1X 14-芯) (编织屏蔽连接到一个单独的电缆端。); 电缆长度: 4 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2299026
包装单位 1 STK
Sales key CK2132 -
目录页 页 550 (C_5_2017)
GTIN 4017918824983
单件重量(不含包装) 274.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈