电机管理 - EMM 3-230AC/500AC-16-IFS - 2297536

使用高达16A电流互感器的电子电机管理模块——实现对电机和系统的过载和欠载监视的有源功率测量,以达到最佳保护效果 开关和信号的阈值参数可自由设定。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通过TBUS进行INTERFACE系统和PROFIBUS-GATEWAY-IFS连接备选
  • 开关或信号的阈值参数可自由设定
  • 数字量输出控制 外部切换元件
标志

关键商业数据

Orderkey 2297536
包装单位 1 STK
Sales key CK7511 -
GTIN 4046356175784
单件重量(不含包装) 276.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈