固态接触器 - ELR 1- 24DC/600AC-30 - 2297154

单相固态接触器,输入电压: 24 V DC,输出电流: 30 A,零电压切换

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 高开关频率
  • 无磨损和无撞击
  • 输入电压类型:24 V DC和230 V AC
标志

关键商业数据

Orderkey 2297154
包装单位 1 STK
Sales key CK6413 -
目录页 页 49 (C_5_2017)
GTIN 4046356132039
单件重量(不含包装) 259.160 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈