混合型电机起动器 - ELR W3- 24DC/500AC- 9I - 2297057

“4合1”三相半导体换向接触器,24V DC输入,9 A输出电流,急停功能和可调过载开关。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 22.5 mm宽
  • 安全性符合 IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849:PL e
  • 使用寿命长
  • 节省空间
  • 减少接线量
  • 3相线桥
  • 用于双金属功能的可调电流
  • 低磨损开关
标志

关键商业数据

Orderkey 2297057
包装单位 1 STK
Sales key CK6432 -
GTIN 4046356170581
单件重量(不含包装) 288.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈