直通式接线端子 - PLC-VT/ACT/LA - 2296867

VARIOFACE 无源馈入桥(3线制连接), 用于PLC-INTERFACE执行器系列,带指示灯 24 V DC

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 能和PLC-INTERFACE执行器系列组合使用
  • 带备选LED
  • 用于无任务分配的信号通道(三线制连接),带两层额外的电位层
标志

关键商业数据

Orderkey 2296867
包装单位 10 STK
Sales key CK21C3 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 546 (C_5_2017)
GTIN 4017918821616
单件重量(不含包装) 28.310 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈