连接件 - IBS ISA STAND ALONE CONNECTOR - 2285690

一体化连接器,用于ISA格式的PC控制板。 有了一体化连接器,可在无主系统的情况下操作PC控制板。

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

有了一体化连接器,可在无主PC的情况下操作带 ISA 接口的PC控制板。 但必须对卡件支架提供5 V的额外供电。 这样便可在试验室里设置起简单的测试系统。

关键商业数据

Orderkey 2285690
包装单位 1
GTIN 4017918185855

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈