插座板 - FRONT-SFL 2,5/F32/ZD - 2285580

螺钉接线方式的插座, 额定电流: 4 A, 位数: 32, 间距: 0 mm, 连接方法: 螺钉连接, 颜色: 绿色, 接点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2285580
包装单位 10 STK
Sales key AAAWBA -
目录页 页 791 (C_1_2013)
GTIN 4017918055981
单件重量(不含包装) 120.180 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈