插座板 - SFLY 2,5/F32/ZB - 2285506

螺钉接线方式的插座, 额定电流: 4 A, 位数: 32, 间距: 5.08 mm, 连接方法: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色, 接点表面: 金

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 符合IEC 60603/DIN 41617标准,轻松现场连接至连接器
  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2285506
包装单位 10 STK
Sales key AAAWBA -
目录页 页 788 (C_1_2013)
GTIN 4017918055967
单件重量(不含包装) 88.930 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈