插座板 - SFLY 2,5/F32/ZD - 2285470

图为SFLY 2.5/F 32/ZB欧式板卡连接器

螺钉接线方式的插座, 标称工作电流: 4 A, 位数: 32, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 触点表面: 金

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 符合IEC 60603/DIN 41617标准,轻松现场连接至连接器
  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2285470
包装单位 10 STK
Sales key AAAWBA -
目录页 页 344 (CC_2005)
GTIN 4017918055950
单件重量(不含包装) 93.180 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈