插座板 - SFL (2-2,8-0,8)F32/ZD AU - 2285344

无可用图片

扁平式连接器, 位数: 32, 针距: 5.08 mm, 触点表面: 金

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 节省空间的标准型滑插式连接,可在全球范围内使用
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
标志

关键商业数据

Orderkey 2285344
包装单位 10 STK
Sales key AAAWBA -
GTIN 4017918270032
单件重量(不含包装) 46.670 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈