插座板 - SFL (2,8-0,8)D32 - 2285302

扁平式连接器, 位数: 32, 间距: 0 mm, 连接方法: 滑插连接技术, 颜色: 绿色, 接点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

标志

关键商业数据

Orderkey 2285302
包装单位 10 STK
Sales key AAAWBA -
目录页 页 278 (CC_2002)
GTIN 4017918055905
单件重量(不含包装) 28.710 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 反馈