电子模块外壳 - ME MAX 22,5 G 2-2 GN S37 - 2279910

图为各种型号的ME MAX模块外壳

电子模块外壳,包括:左右两片外壳、前端板、透明盖板、金属脚扣和弹簧、封闭式外壳,16位(4 x 4位),宽度:22.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 用于附加标识的标识可作为备选
  • 可提供DIN导轨安装式总线连接器
  • 采用螺钉连接、弹簧连接或快速连接技术的直插式连接
  • 连接器正面面积大,可用于多位数插头或操作和设置元件
  • 外壳结构紧凑,但可容纳大尺寸的PCB
  • 盖板便于修改和打印标识
  • 无需切断触点链接的轻松模块更换
  • 固定式或插拔式连接可共同使用于最多三层针距不同的连接层上
  • 透明前盖板可转动
  • 功能模块地线作为备选

关键商业数据

Orderkey 2279910
包装单位 50 STK
Sales key ACHABA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356303446
单件重量(不含包装) 53.540 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈