电子模块外壳 - ME 22,5 OT-MSTBO KMGY S55 - 2279415

无可用图片

模块外壳, 上部壳体 , 颜色: 浅灰, 厚度: 22.5 mm, 高度: 38.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 当一个模块从整体系统中拆除时,信号传输链并不中断 通过标准MINI COMBICON插头供电
  • 金质插针用于数据传输和供电(125 V,8 A)
  • ME...TBUS连接器有5个平行插针,可以卡接到DIN导轨以节省空间

关键商业数据

Orderkey 2279415
包装单位 50 STK
Sales key ACHAAD -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356303439
单件重量(不含包装) 10.054 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈