电子模块外壳 - ME MAX 45 MT G U-U1 KMGY - 2279295

壳体, 中间部件, 颜色: 浅灰, 厚度: 22.5 mm, 长度: 99 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 产品出自ME-MAX产品系列
  • 轻松安装
  • 提供6.2 mm至90 mm范围内的各种总宽度,可模块化扩展
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选择带有用于DIN导轨安装以及电源连接系统的总线连接器

关键商业数据

Orderkey 2279295
包装单位 10 STK
Sales key ACHABZ -
最小订货量 10 STK
GTIN 4046356286305
单件重量(不含包装) 17.670 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈