电子模块外壳 - ME 17,5 OTP-MSTBO PS KMGY - 2279253

模块外壳, 上部壳体 , 颜色: 浅灰, 厚度: 17.5 mm, 长度: 99 mm, 高度: 38.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • ME...TBUS连接器有5个平行插针,可以卡接到DIN导轨以节省空间
  • 当一个模块从整体系统中拆除时,信号传输链并不中断 通过标准MINI COMBICON插头供电
  • 金质插针用于数据传输和供电(125 V,8 A)

关键商业数据

Orderkey 2279253
包装单位 10 STK
Sales key ACHAAD -
最小订货量 10 STK
目录页 页 670 (C_1_2013)
GTIN 4046356299503
单件重量(不含包装) 7.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈