电子模块外壳 - ME MAX 17,5 2-2 GYWH S40 - 2278461

图为带DIN导轨安装式总线连接器的壳体(开放式)

电子模块外壳包括: 左右两个外壳,前端板,透明盖板,金属脚扣和弹簧,开放式外壳,12位(4×3位),宽度: 17.5 mm,颜色: 浅灰

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 可提供DIN导轨安装式总线连接器
  • 采用螺钉连接、弹簧连接或快速连接技术的直插式连接
  • 用于附加标识的标识可作为备选
  • 连接器正面面积大,可用于多位数插头或操作和设置元件
  • 外壳结构紧凑,但可容纳大尺寸的PCB
  • 盖板便于修改和打印标识
  • 无需切断触点链接的轻松模块更换
  • 透明前盖板可转动
  • 功能模块地线作为备选
  • 固定式或插拔式连接可共同使用于最多三层针距不同的连接层上

关键商业数据

Orderkey 2278461
包装单位 10 STK
Sales key ACHABA -
最小订货量 10 STK
GTIN 4046356297318
单件重量(不含包装) 59.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈