电流互感器 - PACT MCR-V2-6015- 85- 250-5A-1 - 2277886

穿孔式电流互感器, 250 A AC主电流; 5 A AC次电流;精确度1; 额定功率2.5 VA

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2277886
包装单位 1 STK
Sales key CK4A11 -
目录页 页 227 (C_5_2017)
GTIN 4046356502320
单件重量(不含包装) 250.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈