电流互感器 - PACT MCR-V2C- 6315- 95 - 2277475

可校准穿孔式电流互感器,主电流可在200...1500 A AC间选择; 5 A AC次电流; 精确度可在0.2 / 0.2S或0.5 / 0.5S间选择,额定功率可选。 可选: 转换器校准和相关认证的发放。

价格:

配置

总览

技术数据

下载

产品描述

可根据Federal Law Gazette中的校准规范对电流互感器进行校准,且根据一次测额定电流强度进行校准。

优势

  • 初级额定电流 Ipn: 0 ... (200 ... 2500) A
  • 圆形导线尺寸: Ø 53 mm
  • 导轨尺寸: 63 x 15 mm, 2x 50 x 10 mm, 40 x 40 mm

关键商业数据

Orderkey 2277475
包装单位 1 STK
Sales key CK4321 -
目录页 页 702 (IF_2011)
单件重量(不含包装) 426.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈