电流互感器 - PACT MCR-V2-6315- 95- 800-5A-1 - 2277213

穿孔式电流互感器, 800 A AC主电流; 5 A AC次电流;精确度1; 额定功率10 VA

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 初级额定电流 Ipn: 0 ... (200 ... 2500) A
  • 圆形导线尺寸: Ø 53 mm
  • 导轨尺寸: 63 x 15 mm, 2x 50 x 10 mm, 40 x 40 mm

关键商业数据

Orderkey 2277213
包装单位 1 STK
Sales key CK4321 -
目录页 页 258 (C_7_2015)
GTIN 4046356305983
单件重量(不含包装) 581.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈