电流互感器 - PACT MCR-V2- 3015- 60-250-5A-1 - 2276544

穿孔式电流互感器, 250 A AC主电流; 5 A AC次电流;精确度1; 额定功率5 VA

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2276544
包装单位 1 STK
Sales key CK4321 -
目录页 页 224 (C_5_2017)
GTIN 4046356566766
单件重量(不含包装) 290.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈