电流互感器 - PACT MCR-V2-10036-129-3000-5A - 2276405

穿孔式电流互感器, 3000 A AC主电流; 5 A AC次电流;精确度1; 额定功率15 VA

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 初级额定电流 Ipn: 0 ... (400 ... 4000) A
  • 导轨尺寸: 3x 100 x 12 mm

关键商业数据

Orderkey 2276405
包装单位 1 STK
Sales key CK4321 -
目录页 页 260 (C_7_2015)
GTIN 4046356566674
单件重量(不含包装) 614.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈