微型固态继电器 - SIM-EI-120AC/48DC/100/RC - 2271439

大功率固态继电器,在输入及输出电路中带保护电路,输入:120 V AC,输出:8 - 48 V DC/100 mA

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2271439
包装单位 10 STK
Sales key CK61FY -
目录页 页 557 (C_7_2013)
GTIN 4017918054298
单件重量(不含包装) 13.540 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈