插入式板卡机架 - SKBI 64/G64 - 2263117

19" 插入式板卡, 标称工作电流: 4 A, 位数: 64, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2263117
包装单位 1 STK
Sales key AAAWAA -
目录页 页 783 (C_1_2013)
GTIN 4017918053895
单件重量(不含包装) 314.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈