插入式板卡机架 - SKBI 32/D - 2261054

插入式板卡机架, 标称工作电流: 4 A, 位数: 32, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2261054
包装单位 1 STK
Sales key AAAWAA -
目录页 页 779 (C_1_2013)
GTIN 4017918053826
单件重量(不含包装) 154.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈