电子模块外壳 - UCS 237-195-H-GD 7035 - 2203344

用于PCB的完整外壳,可自由定位安装,包括外壳的半壳体,侧面板封闭,用于PCB附件的粘胶顶,用于外壳和PCB附件的螺钉;浅灰色外壳及青绿色-绿色角嵌件

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 模块化壳体设计,灵活性极高
  • 灵活的PCB安装方式,适合各种外形
  • 实用的定制化选项
  • 组件相互兼容,降低物流费用
标志

关键商业数据

Orderkey 2203344
包装单位 1 STK
Sales key ACFCAA -
GTIN 4055626404547
单件重量(不含包装) 500.870 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈