电子模块外壳 - DCS 15 M C O S C 7035 - 2203191

显示屏外壳,15",浅灰色,中央窗口,前部水平,带有用于连接技术角板的开口,包括两个半壳体及螺钉

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 产品属于DCS产品类别
  • 适用于移动式和固定式操作面板的显示屏
  • 集成TFT显示器和薄膜键盘
  • 防护等级:最高IP54
  • 温度范围:-20°C至+50°C
  • 具备抗冲击性能的ABS塑料
  • 阻燃等级UL 94-V0

关键商业数据

Orderkey 2203191
包装单位 4 STK
Sales key ACFBAA -
GTIN 4055626378459
单件重量(不含包装) 756.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈