电子模块外壳 - HCS-C MINI-P 1 C 1 1 7035 - 2203154

手持式外壳,C-Mini-Plus,浅灰色,包括两个半壳体,两块前面板及螺钉,前部1.1 mm凹入,闭合

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 产品出自HCS产品系列
  • 适用于手持式设备
  • 符合人体工学的直线型或手持式外壳设计
  • 集成LCD显示器和薄膜键盘
  • 防护等级:最高IP54
  • 温度范围:-20 °C至+50 °C
  • 具备抗冲击性能的ABS塑料
  • 阻燃等级UL 94-V0

关键商业数据

Orderkey 2203154
包装单位 1 STK
Sales key ACFACA -
GTIN 4055626377070
单件重量(不含包装) 93.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈