电子模块外壳 - HCS-T MAXI 1W 5AA 1 1 7035 - 2203144

手持式外壳,T-Maxi,浅灰色,包括两个半壳体,两块前部镜片,螺钉。前部1.1 mm凹入,带窗口和键盘插槽,电池仓盖和电池触点,适合5 AA电池

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 产品出自HCS产品系列
  • 适用于手持式设备
  • 符合人体工学的直线型或手持式外壳设计
  • 集成LCD显示器和薄膜键盘
  • 防护等级:最高IP54
  • 温度范围:-20 °C至+50 °C
  • 具备抗冲击性能的ABS塑料
  • 阻燃等级UL 94-V0

关键商业数据

Orderkey 2203144
包装单位 1 STK
Sales key ACFABA -
GTIN 4055626376967
单件重量(不含包装) 379.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈