电子模块外壳 - EH 22,5-FP/ABS GN - 2202939

无可用图片

模块外壳, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 产品出自EH产品系列
  • 无需工具的安装
  • 可提供总宽度范围为22.5 mm ... 90 mm
  • 阻燃等级HB,符合UL 94标准
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上或者墙上

关键商业数据

Orderkey 2202939
包装单位 50 STK
Sales key ACHCHA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626276939
单件重量(不含包装) 1.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈